Julkaise tuotteesi
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
    Abstracta

    Airleaf

    The new sound-absorbent Airleaf is designed by Stefan Borselius with the aim to let nature in. The leaf-shaped modules can be combined into sound-absorbent screens in a variety of patterns and formats. Much like the previous success Airflake, Airleaf is made to gently separate and to build a pleasant soundscape, while simultaneously preserving spatial openness. The degree of openness depends on how the leaves are combined. Airleaf is made out of moulded felt and is hung from the ceiling. It is just as simple to mount, as it is to vary. Airleaf is available in 30 different colours.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite19270000
    • TuoteperheAcoustic
    • TuoteryhmäAirleaf
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)467
    • Leveys (mm)289
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuituhuopa
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiAbsorption filters
    • UNSPSC-koodi40161509
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustic Room Components
    • OmniClass-numero23-27 65 00
    • OmniClass-nimikeEquipment Acoustic Insulation
    • CSI UniFormat II -koodiE
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka