Julkaise tuotteesi
Alumi floor w806
Alumi floor w806
Alumi floor w806
Alumi floor w806
Alumi floor w806
    Abstracta

    Alumi floor w806

    Alumi is a flexible freestanding screen for the office as well as for public areas. The acoustic filling is made from mineral wool. The framework and the edge for the Alumi are made from aluminium, which means that it is light in weight and very solid. Alumi can be used as a freestanding unit or connected together. Both sides of the screen are covered with compressed, sound absorbing felt.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealumi_floor_w806
    • TuoteperheAcoustic
    • TuoteryhmäAlumi
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-09
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)63
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka