Julkaise tuotteesi
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
    Abstracta

    Holly vertical

    4.2 / 5 tähteä4.2(22 arvostelua)

    Holly acoustic lighting is sculptural and enigmatic. It plays with the contrasts between light, reflection and shadows.
    The new Holly acoustic lighting is sculptural, mysterious, and plays with the contrasts between light, reflection, and shadow. The product is good at absorbing low frequency sound. Available in two versions; horizontal and vertical, with or without lighting.

    Tekniset tiedot
    • Lighting information

      Lamps included: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Luminaire is dimmable DALI light control is available to purchase separately. Ceiling mounting bracket included. Wire length 6 m. Electric cable length 6 m.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteholly-vertical
    • TuoteperheAcoustic
    • TuoteryhmäHolly
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1015
    • Leveys (mm)585
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka