Julkaise tuotteesi
Soneo table 
Soneo table 
Soneo table 
    Abstracta

    Soneo table 

    The Soneo table screen is suspended as standard, it is available in two different thickness, 50 and 30 mm respectively. Fastens to the table edge using angle fitting. The 50 mm table screen can be fitted with a function rail with various practical accessories for the workplace.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesoneo_table
    • TuoteperheAcoustic
    • TuoteryhmäSoneo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka