Julkaise tuotteesi
Stitch floor 1060x1540x85
Abstracta

Stitch floor 1060x1540x85

Stitch is soft both in terms of the materials as well as its expression, making it an exceptional absorbent. The screen consists of a sound-absorbent filling, fitted inside a solid wooden frame. Around the frame is a separate fabric upholstery. The legs are made from ash and have a soft, friendly idiom, just like the screen. Works just as well at home as in the office.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestitch_floor_1060x1540x85
  • TuoteperheAcoustic
  • TuoteryhmäStitch
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-08-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1542
  • Leveys (mm)1060
  • Syvyys (mm)87
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka