Julkaise tuotteesi
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 / 5 tähteä4.0(8 arvostelua)
    Triline Wall’s sound-absorbent modules have straight ends, for which reason, the product is very suitable for creating closely-fitting patterns in large walls. Can be mounted both horizontally as well as vertically, giving the option to create both symmetrical and asymmetrical patterned formations. Easily installed with concealed suspension rails. The absorbers consist of sound-absorbent filling fitted in a MDF frame, covered with fabric.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetriline_wall
    • TuoteperheAcoustic
    • TuoteryhmäTriline wall
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka