Julkaise tuotteesi
Zen Pod Advanced Small
Zen Pod Advanced Small
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Small

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in three sizes; Small, Medium and Large.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezen-pod-advanced-small
    • TuoteperheAcoustic
    • TuoteryhmäZen Pod
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2310
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistokoppi
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-19 31 21 11
    • OmniClass-nimikePlant Office Shelters and Booths

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka