Julkaise tuotteesi
Zen Pod Essential XXL
Abstracta

Zen Pod Essential XXL

Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZen-Pod-Essential-XXL
  • TuoteperheAcoustic
  • TuoteryhmäZen Pod
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2320
  • Leveys (mm)4515
  • Syvyys (mm)2310
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistokoppi
  • IFC-luokitusKaluste
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-19 31 21 11
  • OmniClass-nimikePlant Office Shelters and Booths

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka