Julkaise tuotteesi
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan

    50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan

    50" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan offering extra floor space. Features a 4" threshold to simplify access, pre-leveled base, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Tekniset tiedot
      • Outside Dimensions: 50” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite50-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan
    • TuoteperheShower Pans
    • TuoteryhmäANSI B Pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat