Julkaise tuotteesi
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    Two-piece ADA alternate roll-in shower stall for new construction. This 63" × 39" shower features a rear center drain, left return wall, ¾" low threshold, reinforced walls, and durable fiberglass construction. Ideal for projects requiring ADA and California Title 24, Chapters 11A and 11B compliance. Made in the USA and backed by a 30-year warranty. Available with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to help meet ADAAG guidelines.

    Tekniset tiedot
      • Exterior Dimensions: 63”w x 39”d x 79-5/8”h
      • 3/4” barrier free threshold
      • 2-piece alternate roll-in shower stall
      • Rear, center drain location
      • Handed by the return wall/seat, Left (Right also available)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAPC6339BFRW2P-L
    • TuoteperheADA Showers
    • TuoteryhmäADA Roll In Showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-11-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)79.62
    • Leveys (tuumaa)63
    • Syvyys (tuumaa)39
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut