Julkaise tuotteesi
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Tekniset tiedot
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteACHrooftile
    • TuoteperheSandwich panel
    • TuoteryhmäRoof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)25
    • Leveys (mm)1065
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)5.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiPanels or paneling
    • UNSPSC-koodi30161505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Panels
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-nimikeStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Afrikka Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa Aasia