INTEGRA 2 CF Worktop 1200x465mmINTEGRA 2 CF Worktop 1200x465mm
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat
Acquabella

INTEGRA 2 CF Worktop 1200x465mm

The new INTEGRA collection is completed with a new series of countertops in standard sizes, wich includes integrated basin. All the models that make up the collection are presented in Slate texture, a texture that faithfully reproduces the elegant and homogeneous slate.
Tekniset tiedot
  • Resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINTEGRA_2_CF_Worktop_1200x465mm
  • TuoteperheIntegra
  • TuoteryhmäWorktops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)465
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWorktops
  • OmniClass-nimikeBath Shower Units
  • OmniClass-numero23-31 15 11