INTEGRA CF Worktop 1000x465mm DXINTEGRA CF Worktop 1000x465mm DX
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat
Acquabella

INTEGRA CF Worktop 1000x465mm DX

The new INTEGRA collection is completed with a new series of countertops in standard sizes, wich includes integrated basin. All the models that make up the collection are presented in Slate texture, a texture that faithfully reproduces the elegant and homogeneous slate.
Tekniset tiedot
  • Resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINTEGRA_CF_Worktop_1000x465mm_DX
  • TuoteperheIntegra
  • TuoteryhmäWorktops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)465
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWorktops
  • OmniClass-nimikeBath Shower Units
  • OmniClass-numero23-31 15 11

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka
Albania
Arabiemiirikunnat
Egypti
Andorra
Afganistan
Itävalta
Bahrain
Valko-Venäjä
Iran
Belgia
Irak
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Bulgaria
Jordania
Kroatia
Kuwait
Kypros
Libanon
Tsekin tasavalta
Oman
Tanska
Qatar
Viro
Saudi-Arabia
Färsaaret
Syyria
Suomi
Turkki
Ranska
Jemen
Saksa
Palestiinalaisalueet
Gibraltar
Kreikka
Guernsey
Unkari
Islanti
Irlanti
Mansaari
Italia
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Makedonia (EJTM)
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Alankomaat
Norja
Puola
Portugali
Romania
Venäjä
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Espanja
Huippuvuoret
Ruotsi
Sveitsi
Ukraina
Yhdistynyt kuningaskunta
Vatikaanivaltio
Ahvenanmaa