Yksilöity viite: | BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm |
---|---|
Brändi: | Acquabella |
Tuoteperhe: | Base |
Tuoteryhmä: | Shower Trays |
Leveys (mm): | 800 |
Korkeus (mm): | 1000 |
Syvyys (mm): | 26 |
Julkaisupäivä: | 2019-04-10 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.acquabella.com/en/producto/base-slate/ |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.acquabella.com/wp-content/uploads/2018/06/MANUAL-INSTALACION-P... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.acquabella.com/products_info/descargas/ACQUABELLA-BASE-SLATE-E... |
Tekninen kuvaus: | https://www.acquabella.com/products_info/descargas/ACQUABELLA-BASE-SLATE-E... |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=ij-wRsuZAOE&list=PLFVaUCLNS19N_zUzeLcP4RBu... |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/acquabella/product/base_slate_shower_tray_1000x800mm
Materiaali pääasiassa: | Polyurethane |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Polyurethane |
Suunniteltu: | Spain |
Valmistettu: | Spain |
Nettopaino (kg): | 32.5 |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Suihkukomeron alustat |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-nimi: | Sanitary ware |
UNSPSC-koodi: | 301815 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L72143 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Shower trays |
NBS Reference Koodi: | 35-06-84 |
NBS Reference Kuvaus: | Shower Trays |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 15 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Bath Shower Units |
Nimi | Arvo |
---|---|
Depth | 1000 |
Height | 26 mm |
Integral Finish | Slate |
Material | polyurethane |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | polyurethane |
BIMobject®