Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

BASE SLATE Shower Tray 1200x900mm

Yksilöity viite: BASE_SLATE_Shower_Tray_1200x900mm
Brändi: Acquabella
Tuoteperhe: Base
Tuoteryhmä: Shower Trays
Leveys (mm): 900
Korkeus (mm): 1200
Syvyys (mm): 27
Julkaisupäivä: 2019-04-10
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.

Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.


Materiaali pääasiassa: Polyurethane
Materiaali toissijaisesti: Polyurethane
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain
Nettopaino (kg): 44

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkukomeron alustat
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L72143
Uniclass 1.4 Kuvaus: Shower trays
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Trays
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower trays
NBS Reference Koodi: 35-06-84
NBS Reference Kuvaus: Shower Trays
KaikkiLuokat Numero: 23-31 15 11
KaikkiLuokat Otsikko: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Nimi Arvo
Depth 1200
Height 27 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 900 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material polyurethane

BIMobject®