Julkaise tuotteesi
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
    Actiu
    Arkistoitu

    Uka 4 Legs

    Chair designed to be versatile, light and easy to store, with flowing lines and cutting edge. It is mounted upon a metal structure which adapts to any use. Its breathable texture provides a perfect lumbar support.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUka_4Legs
    • TuoteperheUka
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-01-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)860
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Furniture
    • OmniClass-numero23-21 13 25
    • OmniClass-nimikeOffice Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS