Julkaise tuotteesi
JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

The Heavy Gauge FD is a flush access panel for walls with heavy-duty 14 gauge frame & door & masonry anchor for institutional use.

Tekniset tiedot
  • Frame: 14 gauge steel with 1” wall flange. Welded-on masonry anchors.

    Door: 2” thick, insulated 14 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Slam latch with universal turn ring and key lock (U).

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating of FD Heavy Gauge:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteActivar-AP-Fire-Rated-FDHG
  • TuoteperheAccess Panels
  • TuoteryhmäFire-Rated Access Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 -kuvausHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 29
  • OmniClass-nimikeAccess Panels