Julkaise tuotteesi
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    The TMW is a concealed frame access panel with integral wallboard bead and paintable door & frame lip will provide a seamless, built-in look for any wall or ceiling access door.
    Tekniset tiedot
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteActivar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • TuoteperheAccess Panels
    • TuoteryhmäNon-Rated Access Panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 -kuvausAccess panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Panels and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 29
    • OmniClass-nimikeAccess Panels