Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

JL Industries | 2 Hour Fire-Rated Floor Door | FFD2

Yksilöity viite: Activar-FD-Fire-Rated-FFD2
Brändi: Activar Construction Products Group
Tuoteperhe: Access Panels
Tuoteryhmä: Fire-Rated Floor Door
Julkaisupäivä: 2020-05-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
The FFD2 is a fire-rated floor door designed to control the transmission of heat and flames when installed in a floor-ceiling assembly for one hour with a maximum temperature rise of 250°F

Exterior Frame Material: 12 ga (2.75 mm) galvannealed steel, supplied with stainless steel anchor straps

Door Frame Material: 14 ga (1.99 mm) galvannealed steel

Door Panel Material: 3/16" (4.78 mm) steel diamond plate exterior with 12 ga galvannealed steel stiffener channels.

Door Frame Finish: Gray primer

Concrete Install Outer Frame Finish: Bituminous coating

Insulation: High temperature insulation in door

Latch: 316 Stainless steel slam latch with removable cover plug, operable from the top side by a removable tool and underside by a spoon handle.

Hinge: Continuous stainless steel piano hinge

Spring: 316 Stainless steel nitrogen cylinder(s)

Live Load: 150 psf

Sizes: Minimum 16" x 16", Maximum 42" x 54"


Materiaali pääasiassa: Galvanized steel
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Canada
Valmistettu: Canada

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Access doors & panels
Uniclass 1.4 Koodi: L412
Uniclass 1.4 Kuvaus: Hatches, access doors, trap doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-36-30
Uniclass 2.0 Kuvaus: Floor Hatches
Uniclass 2015 Koodi: TE_10_40_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Access doors and traps
NBS Reference Koodi: 59-36-30
NBS Reference Kuvaus: Floor Hatches
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Access Doors and Panels
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 27
KaikkiLuokat Otsikko: Access Doors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Access doors & panels

Nimi Arvo
Cover / Dome Material Diamond Plate Steel
Frame Material Galvannealed Steel
Height 5.375 in
Hinge Type Continuous stainless steel piano hinge
Length 1' 4" — 4' 6"
Live Loads 150psf
Width 1' 4" — 3' 6"

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 1' 4" — 4' 6"

BIMobject®