Julkaise tuotteesi
TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble
Acudor

TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble

Application

  • For flush installation in walls or ceilings when it is required to conceal the door panel

Product Features

  • Door is recessed 1"
Tekniset tiedot
  • AT-5020 Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge, Recessed 1"

    Mounting Frame: 14 gauge 

    Hinge: Concealed, pivoting rod type, for wall applications over 24”x24” we supply a concealed pin hinge 

    Standard Latch: Flush to surface, screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetd-5025-recessed-access-door
  • TuoteperheAccess Doors
  • TuoteryhmäSpecialty
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Doors and Panels
  • OmniClass-numero23-17 11 27 13
  • OmniClass-nimikeAccess Doors