Julkaise tuotteesi
Instrument rack IR5
ADDvise

Instrument rack IR5

This product serve as an example for ADDvise. The product page does not contain any BIM content. We apologize for the inconvenience! This compact instrument rack is provided with pull-out shelves on heavy roller bracket with full extension. Shelves with white high pressure laminate on lamellstomme. The shelves are infinitely adjustable height. Maximum load per floor: 20 kg. White lacquered frames fitted with four wheels 2 lockable.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite178620-01
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2012-06-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56