Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
adeptcollection/products/5f57a5ff-c4a2-407e-ba65-0f906b0301c4
Koti
Luokat
Kalusteet
Tuolit, jakkarat & penkit
Globus Chair
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Adept Collection
Seuraa
Globus Chair
Frame of laminated beech or birch. Seat and back upholstered ex fabric. Cold cured foam, 20 mm or 30 mm at additional cost. Can be fitted with a writing board. Stackable and linkable.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
adept_globus
Tuoteperhe
Chairs
Tuoteryhmä
Wooden chairs
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-06-05
Painoksen numero
2
Korkeus (mm)
820
Leveys (mm)
520
Syvyys (mm)
570
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.adeptcollection.se/stapel-ochkoppli.html
Tekninen kuvaus
http://www.adeptcollection.se/Resources/Globus.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Toissijainen materiaali
Kangas
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Lataa
Sandler | Inspec
Star 9.1
Lataa
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Lataa
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Lataa
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.4
(
9
)
Lataa
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Lataa