Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

GP anchor channels

Yksilöity viite: gp-anchor-channels
Brändi: AdermaLocatelli
Tuoteperhe: Anchor channels
Tuoteryhmä: GP
Julkaisupäivä: 2017-11-14
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
The cast-in channels, or anchor channel system, consist of GP anchoring channels or rails.The anchor channel are immersed inside the concrete during the cast. This modality done in this way, it's more easy to install structural and secondary elements at the jobsite.
Available design software at www.anchorchannels.com
We have 40 years of experience with FPC, a certified Italian production. All the channels bars are tested with EAD procedure.

GL anchor channels, light-duty rails: N= 3.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 18 mm. safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: N= 4.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 53 mm safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: Nrd=Vrd= 5 kN - depth; hef 45 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 64 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 11.1 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 17.2 kN - depth; hef 76.5 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 31.6 kN - depth; hef 150 mm

GP anchor channels, rails for plant installation: N= kN V= kN 8 - depth hef 74 mm. - safety factor 1:3 - Unigiunto range accessories


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Anchors & Fixings
IFC-luokitus: Structural Connection
UNSPSC-nimi: Steel channels
UNSPSC-koodi: 30101804
Uniclass 1.4 Koodi: L67128
Uniclass 1.4 Kuvaus: Anchors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-29-04
Uniclass 2.0 Kuvaus: Anchors
Uniclass 2015 Koodi: TE_20_30_50_03
Uniclass 2015 Kuvaus: Anchorages
NBS Reference Koodi: 29-04
NBS Reference Kuvaus: Anchors
KaikkiLuokat Numero: 23-13 23 11 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Rail Anchors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Anchors & Fixings

Nimi Arvo
Application Wall
Facing Material Steel
Load Capacity 3.50KN ; 40.20KN
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Steel

BIMobject®