Yksilöity viite: | Rainscreen_Systems_Series_MB |
---|---|
Brändi: | AdermaLocatelli |
Tuoteperhe: | Cladding System |
Tuoteryhmä: | MB System |
Julkaisupäivä: | 2018-01-12 |
Painoksen numero: | 2 |
Tyyppi: | Esittely (malli) |
Tuotteen url: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
Tekninen kuvaus: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_mb
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Steel |
Suunniteltu: | Italy |
Valmistettu: | Italy |
BIMobject-luokka: | Seinät - Verhous |
---|---|
IFC-luokitus: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 Koodi: | L3811 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 Koodi: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference Koodi: | 25-10-20 |
NBS Reference Kuvaus: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
KaikkiLuokat Numero: | 23-13 33 19 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nimi | Arvo |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Steel ; Stainless steel |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®