Julkaise tuotteesi
6000 Series Top of Ground Dock Lift

6000 Series Top of Ground Dock Lift

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  No pit work is required.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have an approach ramp.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic returnlines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6000-series-top-of-ground-dock-lift
  • TuoteperheDock Equipment
  • TuoteryhmäHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLastauslaitteet - Huoltolavat
  • Uniclass 2015 -koodiSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass-numero23-23 23 15
  • OmniClass-nimikeLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II -koodiD1010
  • CSI UniFormat II -nimikeElevators & Lifts

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat