Julkaise tuotteesi
T2 Series Recessed Dock Lifts

T2 Series Recessed Dock Lifts

These are by far the most popular size Disappearing Dock lifts sold. They are sized to handle pallet jacks, four-wheel carts or dolly trucks. They are also used for dock to ground access.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
  • All T2 & T3 units are equipped with hot dip galvanized base frames.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
  • These units conform to all applicable ANSI codes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitet2-series-recessed-dock-lifts
  • TuoteperheDock Equipment
  • TuoteryhmäHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLastauslaitteet - Huoltolavat
  • Uniclass 2015 -koodiSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass-numero23-23 23 15
  • OmniClass-nimikeLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II -koodiD1010
  • CSI UniFormat II -nimikeElevators & Lifts

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat