Julkaise tuotteesi
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White

4.7 / 5 tähteä4.7(10 arvostelua)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Tekniset tiedot
  • LB4650WT 914600617
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
  • TuoteperheWasher Dryer
  • TuoteryhmäFree Standing Washer Dryer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)572
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)69.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Dishwashers
  • OmniClass-numero23-21 23 25
  • OmniClass-nimikeResidential Dishwashers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Espanja
Norja
Portugali
Ranska
Saksa
Tanska