Julkaise tuotteesi
AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White
AEG

AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White

4.8 / 5 tähteä4.8(12 arvostelua)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Tekniset tiedot
  • TR3050TW 916098595
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAEG_Free_Standing_Tumble_Dryer_BF_Sahara_60_White
  • TuoteperheTumble Dryer
  • TuoteryhmäFree Standing Tumble Dryer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)596
  • Syvyys (mm)638
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)47.96
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_47
  • Uniclass 2015 -kuvausLaundry washers and driers
  • OmniClass-numero23-21 23 53 11
  • OmniClass-nimikeResidential Front Loading Laundry Washers