Julkaise tuotteesi
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 / 5 tähteä4.7(21 arvostelua)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Tekniset tiedot
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • TuoteperheWasher
  • TuoteryhmäFree Standing Washer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)572
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)71.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Dishwashers
  • OmniClass-numero23-21 23 25
  • OmniClass-nimikeResidential Dishwashers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa