Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
aeg/products/93be3d04-38b5-453a-961c-dfd095ec7496
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
AEG Wine Cellar Horizon Line Stainless steel with antifingerprint
Unavailable in Yhdysvallat
AEG
Seuraa
AEG Wine Cellar Horizon Line Stainless steel with antifingerprint
Providing the ultimate home for your best vintage, champagne and regular evening go-to. Create ideal conditions to preserve your wines and allow them to mature steadily.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
KWK884520M 923421100, KWK884520M 923421101
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
AEG_Wine_Cellar_Horizon_Line_Stainless_steel_with_antifingerprint
Tuoteperhe
Wine Cellar
Tuoteryhmä
Built-In Wine Cellars
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-05-18
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.aeg.co.uk/kitchen/cooking/compact-built-in-range/built-in-wine-cooler/
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Espanja
Norja
Portugali
Ranska
Saksa
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
AEG
AEG BI 9000 Compact Oven Matt 45 cm
Lataa
AEG
AEG BI 9000 Induction Hob 80 cm
Lataa
AEG
AEG BI 7000 Induction Hob 60 cm
Lataa
AEG
AEG BI 9000 Steam Oven Glossy 60 cm
Lataa
AEG
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
Lataa
AEG
AEG BI 8000 Induction Hob SaphirMatt® 80cm
Lataa