Julkaise tuotteesi
Abluftelemente Serie 80
Abluftelemente Serie 80
Abluftelemente Serie 80
Abluftelemente Serie 80
Abluftelemente Serie 80
    Arkistoitu

    Abluftelemente Serie 80

    Bedarfsgeführte Abluftelemente Ein Abluftelement für optimierte Luftqualität und Energieeinsparung Die Abluftelemente der Serie 80 erfüllen alle Anforderungen, die man an ein Abluftelement stellen kann. Der Nutzer kann von unterschiedlichen Funktionen (Feuchteregelung, Aktivierung der Intensivlüftung durch Präsenzerfassung, Taster oder Fernbedienung) profitieren, zusätzlich zur Feuchteregelung kann der Luftmengenbereich variabel eingestellt werden und bestimmte Funktionen wurden integriert (Batteriestandanzeige) bzw. optimiert (Stellmotor- / Abströmgeräusch). Zusätzliche Möglichkeiten für die Bedarfsführung runden das Angebot der Abluftelemente der Serie 80 ab: Die Intensivlüftung kann durch das Überschreiten eines eingestellten CO2- Grenzwertes (ACO2 80) bzw. VOC-Grenzwertes (AVOC 80) aktiviert werden. Diese Abluftelemente können die Intensivlüftungsfunktion von bis zu 5 weiteren Abluftelementen (nur AHSIN 80 / ASIG 80) ansteuern: Die ideale und kosteneffiziente Lösung für Schulen, Kindergärten oder Büros!
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSERIE_80
    • TuoteperheBedarfsgeführte Abluftelemente
    • TuoteryhmäSERIE_80
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)169
    • Leveys (mm)174
    • Syvyys (mm)46
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
    • Toissijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir exhausters
    • UNSPSC-koodi40101502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_46_01
    • Uniclass 2015 -kuvausAir terminals
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Terminal Units
    • OmniClass-numero23-33 41 17
    • OmniClass-nimikeTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC