Julkaise tuotteesi
Nawiewniki EXR HIGRO®
Nawiewniki EXR HIGRO®
Nawiewniki EXR HIGRO®
Nawiewniki EXR HIGRO®
    Arkistoitu

    Nawiewniki EXR HIGRO®

    Higrosterowany nawiewnik higrodynamic™ Nowoczesny wygląd, obudowa monocouque oraz maksymalna funkcjonalność Nowy estetyczny nawiewnik EXR przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych oraz na roletach zewnętrznych. Wkład z pianki akustycznej skutecznie tłumi dźwięki nawet o 42 dB(A) (w zależności od wyposażenia). Pierwszy nawiewnik w ofercie aereco posiadający możliwość ręcznego zamknięcia i pełnego otwarcia nawiewnika, wspomagając funkcję higrosterowania EXR. Dostępny w wielu wersjach przepływu powietrza, tłumienia akustycznego oraz w 4 kolorach standardowych.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEXRHigro
    • TuoteperheAir inlet
    • TuoteryhmäEXR
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)54
    • Leveys (mm)423
    • Syvyys (mm)59
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir exhausters
    • UNSPSC-koodi40101502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015 -kuvausTerminal units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Terminal Units
    • OmniClass-numero23-33 41 17
    • OmniClass-nimikeTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC