Julkaise tuotteesi
Exhaust fan VCR.HD
Arkistoitu

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVCR-HD
  • TuoteperheExhaust roof fan
  • TuoteryhmäVCR.HD
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)280
  • Leveys (mm)470
  • Syvyys (mm)415
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusPuhallin
  • UNSPSC-nimiFans
  • UNSPSC-koodi40101604
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFans
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnit Ventilators
  • OmniClass-numero23-33 31 19
  • OmniClass-nimikeFans
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC