Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Canopy for inlet A-EHA

Yksilöity viite: A-EHA
Brändi: AERECO Nordic Countries
Tuoteperhe: Canopy and channel for inlet
Tuoteryhmä: A-EHA
Leveys (mm): 420
Korkeus (mm): 54
Syvyys (mm): 49
Julkaisupäivä: 2018-12-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Acoustic canopy with insect grille

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Materiaali pääasiassa: PVC
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: France
Valmistettu: France
Nettopaino (kg): 0.216

BIMobject-luokka: LVI - Mekaaninen ilmanvaihto
IFC-luokitus: Air Terminal
UNSPSC-nimi: Air exhausters
UNSPSC-koodi: 40101502
Uniclass 1.4 Koodi: JU88
Uniclass 1.4 Kuvaus: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Koodi: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Kuvaus: Air Terminals
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Kuvaus: Terminal units
NBS Reference Koodi: 75-48-02
NBS Reference Kuvaus: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
KaikkiLuokat Numero: 23-33 41 17
KaikkiLuokat Otsikko: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nimi Arvo
Depth 49 mm
Height 54 mm
Width 420 mm

BIMobject®