Yksilöity viite: | A-EMM |
---|---|
Brändi: | AERECO Nordic Countries |
Tuoteperhe: | Canopy and channel for inlet |
Tuoteryhmä: | A-EMM |
Leveys (mm): | 385 |
Korkeus (mm): | 35 |
Syvyys (mm): | 47 |
Julkaisupäivä: | 2018-12-06 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTIN-koodi: | 7340176400307 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/aereco-sc/product/a-emm
Materiaali pääasiassa: | PVC |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | France |
Valmistettu: | France |
Nettopaino (kg): | 0.174 |
BIMobject-luokka: | LVI - Mekaaninen ilmanvaihto |
---|---|
IFC-luokitus: | Air Terminal |
UNSPSC-nimi: | Air exhausters |
UNSPSC-koodi: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Koodi: | JU88 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Terminal units |
NBS Reference Koodi: | 75-48-02 |
NBS Reference Kuvaus: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
KaikkiLuokat Numero: | 23-33 41 17 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nimi | Arvo |
---|---|
Depth | 47 mm |
Height | 35 mm |
Width | 385 mm |
BIMobject®