Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Exhaust unit BXC

Yksilöity viite: BXC
Brändi: AERECO Nordic Countries
Tuoteperhe: Exhaust unit
Tuoteryhmä: BXC
Leveys (mm): 174
Korkeus (mm): 169
Syvyys (mm): 46
Julkaisupäivä: 2018-12-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Demand controlled exhaust unit for MEV

A multifunctional exhaust unit

The BXC exhaust unit incorporates all the functions one could request from an air exhaust unit. With various activation modes such as humidity, presence, CO2 and VOC for example, the BXC exhaust unit automaticaly adjusts the level of ventilation according to occupants’ needs in all situations, all rooms. The variable airflow range can be set at installation to adapt to special requirements, or to compensate for lack of pressure. Commissioning is also facilitated by the presence of an integrated pressure plug allowing connection to a manometer.


Materiaali pääasiassa: Polystyrene (EPS)
Materiaali toissijaisesti: ABS
Suunniteltu: France
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: HVAC - Mechanical Ventilation
IFC-luokitus: Air Terminal
UNSPSC-nimi: Air exhausters
UNSPSC-koodi: 40101502
Uniclass 1.4 Koodi: JU88
Uniclass 1.4 Kuvaus: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Koodi: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Kuvaus: Air Terminals
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Kuvaus: Terminal units
NBS Reference Koodi: 75-48-02
NBS Reference Kuvaus: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
KaikkiLuokat Numero: 23-33 41 17
KaikkiLuokat Otsikko: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nimi Arvo
Depth 46
Height 169
Width 174

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty