Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Air inlet EHA²

Yksilöity viite: EHA2
Brändi: AERECO Nordic Countries
Tuoteperhe: Air inlet
Tuoteryhmä: EHA²
Leveys (mm): 423
Korkeus (mm): 54
Syvyys (mm): 59
Julkaisupäivä: 2018-12-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


Materiaali pääasiassa: Polystyrene (EPS)
Materiaali toissijaisesti: ABS
Suunniteltu: France
Valmistettu: France
Nettopaino (kg): 0.271

BIMobject-luokka: LVI - Mekaaninen ilmanvaihto
IFC-luokitus: Air Terminal
UNSPSC-nimi: Air exhausters
UNSPSC-koodi: 40101502
Uniclass 1.4 Koodi: JU88
Uniclass 1.4 Kuvaus: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Koodi: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Kuvaus: Air Terminals
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Kuvaus: Terminal units
NBS Reference Koodi: 75-48-02
NBS Reference Kuvaus: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
KaikkiLuokat Numero: 23-33 41 17
KaikkiLuokat Otsikko: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nimi Arvo
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®