Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

Air inlet EMM

Yksilöity viite: EMM
Brändi: AERECO Nordic Countries
Tuoteperhe: Air inlet
Tuoteryhmä: EMM
Leveys (mm): 402
Korkeus (mm): 39.5
Syvyys (mm): 46
Julkaisupäivä: 2018-12-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Humidity sensitive air inlet

Slim, robust design

The EMM air inlet concentrates all of Aereco’s experience in the manufacture of humidity controlled ventilation products.
The slim and robust design of the EMM humidity sensitive air inlet, available in two airflow models and three different colours, has contributed to its success in many countries. With its acoustic canopy, the EMM air inlet achieves an acoustic attenuation of 37 dB.


Materiaali pääasiassa: Polystyrene (EPS)
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: France
Valmistettu: France
Nettopaino (kg): 0.17

BIMobject-luokka: LVI - Mekaaninen ilmanvaihto
IFC-luokitus: Air Terminal
UNSPSC-nimi: Air exhausters
UNSPSC-koodi: 40101502
Uniclass 1.4 Koodi: JU88
Uniclass 1.4 Kuvaus: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Koodi: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Kuvaus: Air Terminals
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Kuvaus: Terminal units
NBS Reference Koodi: 75-48-02
NBS Reference Kuvaus: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
KaikkiLuokat Numero: 23-33 41 17
KaikkiLuokat Otsikko: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nimi Arvo
Depth 46 mm
Height 39.5 mm
Width 402 mm

BIMobject®