Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Exhaust unit G2H

Yksilöity viite: G2H
Brändi: AERECO Nordic Countries
Tuoteperhe: Exhaust unit
Tuoteryhmä: G2H
Leveys (mm): 295
Korkeus (mm): 171
Syvyys (mm): 39.5
Julkaisupäivä: 2018-12-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Demand controlled exhaust unit for natural and hybrid ventilation

A unique solution accurately optimised for natural and hybrid ventilation

G2H inaugurates the first exhaust unit accurately optimised for natural ventilation and hybrid ventilation, for the new built as in refurbishment. By proposing both automatic control of the airflow according to the needs and boost airflows (manual or automatic), the G2H exhaust unit advantageously combines energy efficiency and indoor air quality. The exhaust unit offers a very large air section to ensure the airflow even at a very low pressure, from 2 Pa. Its implementation is particularly easy, since it fits directly on collective or individual air ducts designed for natural ventilation or hybrid ventilation.


Materiaali pääasiassa: Polystyrene (EPS)
Materiaali toissijaisesti: ABS
Suunniteltu: France
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: LVI - Mekaaninen ilmanvaihto
IFC-luokitus: Air Terminal
UNSPSC-nimi: Air exhausters
UNSPSC-koodi: 40101502
Uniclass 1.4 Koodi: JU88
Uniclass 1.4 Kuvaus: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Koodi: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Kuvaus: Air Terminals
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Kuvaus: Terminal units
NBS Reference Koodi: 75-48-02
NBS Reference Kuvaus: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
KaikkiLuokat Numero: 23-33 41 17
KaikkiLuokat Otsikko: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nimi Arvo
Depth 39.5 mm
Height 171 mm
Width 295 mm

BIMobject®