Julkaise tuotteesi
Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Flat heat recovery with demand control for ceiling installation Top efficient heat recovery unit with a top model size Designed for ceiling installation within the heated space, the DXR provides a truly elegant solution for multi-apartments buildings, where available space for systems is often limited, particularly in renovation projects. Its very low thickness (26 cm) and its reduced width (65 cm) allow easy installation in ceiling spaces (for example in a corridor false ceiling). The DXR unit is compatible with two demand control strategies used in the DX system « Premium » and « Excellence ».
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDXR
  • TuoteperheHeat recovery ventilation
  • TuoteryhmäDXR
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)260
  • Leveys (mm)650
  • Syvyys (mm)1160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmöntalteenotto
  • IFC-luokitusPuhallin
  • UNSPSC-nimiFans
  • UNSPSC-koodi40101604
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFans
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnit Ventilators
  • OmniClass-numero23-33 31 19
  • OmniClass-nimikeFans
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC