Julkaise tuotteesi
AET Landscape Rack for Solar Collectors
AET Solar

AET Landscape Rack for Solar Collectors

Designed for collectors mounted in landscape orientation only. Collector tilt angles between 20° and 60° from horizontal. To be installed 20% of the collector length inward of the collectors short end.

Tekniset tiedot
  • Support Struts/Legs: 

    AISI 6063 T6

    Anodized Aluminum

    Mounting Fasteners: 

    AISI 304 Stainless Steel

    Collector Tilt Angle: 

    20˚ to 60˚ from Horizontal

    Support Strut: 

    20% of collector length inward of collector’s short end

    Rear Leg: 

    70˚ to 90˚ from collector

    Coating: 

    Commercial Bronze Anodizing

    Warranty: 

    10 Years

    American Made

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAET_Landscape_Rack_
  • TuoteperheSolar Hot Water Heater
  • TuoteryhmäSolar Landscape Rack
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-03
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Aurinkolämmitys
  • OmniClass-numero23-33 53 15
  • OmniClass-nimikeSolar Water Heating Collector Units