Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

AF COLLAR (Diam. 30-315 mm)

Yksilöity viite: AF-COLLAR-30-315
Brändi: AF SYSTEMS
Tuoteperhe: Fire Stopping
Tuoteryhmä: AF COLLAR
Julkaisupäivä: 2019-09-11
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

AF COLLAR is a cylindrical stainless-steel element, containing one or more layers of intumescent material with high thermo-expansion power that allows complete internal space sealing when heated. During a fire, the tube deforms due to the heat and progressively burns while the intumescent part of the collar expands until it occupies the entire internal space, ensuring resistance to smoke and flames. AF COLLAR is EI 120/EI 180 fire protection which secures wall and floor combus-tible pipes for sanitary, rainwater, vent, insulated, multilayer, corrugated, plastic pipes, also when bundled together and which contain electrical cables. ETA 16/0891

AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

Supply and application of the AF COLLAR firestop collars. AF COLLAR firestop collars have a stainless-steel circular structure which contains Firefill intumescent material for EI 120/EI 180 protection of wall and floor penetrations of combustible pipes, com-bustible pipes with electrical cables and insulated non-combustible pipes. The diame-ter will be chosen depending on the installation.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Other
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Tulituotteet - Protection
IFC-luokitus: Object
UNSPSC-nimi: Fire protection
UNSPSC-koodi: 4619
Uniclass 1.4 Koodi: JP12
Uniclass 1.4 Kuvaus: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Kuvaus: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Kuvaus: Smoke and fire stopping
NBS Reference Koodi: 25-60-30
NBS Reference Kuvaus: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Firestopping
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 13
KaikkiLuokat Otsikko: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Nimi Arvo
Diameter Maximum 315 mm
Diameter Minimum 30 mm
Height 30 mm — 200 mm
M Fire Rating EI 180/120
Material Intumescent Material

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Intumescent Material

BIMobject®