Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

AF COLLAR C

Yksilöity viite: AF-COLLAR-C
Brändi: AF SYSTEMS
Tuoteperhe: Fire Stopping
Tuoteryhmä: AF COLLAR
Julkaisupäivä: 2019-09-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

AF COLLAR C is an innovative fire-rated C-shaped collar designed to grant EI 120 / EI 180 (according to EN 1366-3) to walls and floors passed through by combustible pipes that present a curved shape.
AF COLLAR C consists of a stainless steel case and intumescent stripes (AF FIREFILL 50/70/100).
In case of fire, due to the action of heat, the combustible pipe suffers a deformation and melts gradually while the intumescent part of the AF COLLAR C expands and blocks the passage of smoke and flames.
The particular “C” shape avoids the need to manufacture ad-hoc structures made of calcium silicate or gypsum slabs. ETA 16/0772

AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

Supply and installation of the fire-rated collars AF COLLAR C consisting of a stainless steel “C” shape elements containing the intumescent material Firefill 50/100. 

AF COLLAR C have been designed to grant EI 120 / EI 180 to walls and floors passed through by combustible pipes that present a curved shape.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Other
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Tulituotteet - Protection
IFC-luokitus: Object
UNSPSC-nimi: Fire protection
UNSPSC-koodi: 4619
Uniclass 1.4 Koodi: JP12
Uniclass 1.4 Kuvaus: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Kuvaus: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Kuvaus: Smoke and fire stopping
NBS Reference Koodi: 25-60-30
NBS Reference Kuvaus: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Firestopping
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 13
KaikkiLuokat Otsikko: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Nimi Arvo
Depth 150 mm — 355 mm
Height 51 mm — 100 mm
Material Intumescent Material
Width 115 mm — 270 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Intumescent Material

BIMobject®