Julkaise tuotteesi
AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS unit installed on the ward, and easily accessible for rapid shutdown of the medical gases of a limited part of the central gas supply system for example an emergency. AVS Unit comes with special tiles to physically block the flow of gas such as pressure testing of the unit for maintenance such as shut-off valves or pressure testing of the pipeline network. Blocking the flow is also possible when a gas is temporarily not in use on the ward to prevent the gas is turned on accidentally.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteavs-unit-exposed-1-3
  • TuoteperheShut-off valve box
  • TuoteryhmäAVS Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-07-17
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)485
  • Leveys (mm)385
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiGas regulators
  • UNSPSC-koodi40142201