Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Academy

Yksilöity viite: Academy
Brändi: Aggregate Industries
Tuoteperhe: Charcon Commercial Hard Landscaping
Tuoteryhmä: Academy Textured
Julkaisupäivä: 2018-11-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (5)

Academy provides the best of both worlds as an affordable commercial paving that does not compromise on aesthetic appeal.

  • Low cost textured paving
  • Reduced carbon footprint through the use of local aggregates
  • Good aesthetics with no added pigment 
  • Hydraulically wet pressed manufacturing process
  • Step units available 


Materiaali pääasiassa: Concrete
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Kuvaus: Concrete flags
NBS Reference Koodi: 80-60-66
NBS Reference Kuvaus: Concrete Flags
KaikkiLuokat Numero: 23-11 21 17 11 17
KaikkiLuokat Otsikko: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nimi Arvo
Base Setting Material Concrete
Colour Grey
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 450 mm
Material Concrete
Paver Type Flag and block
Texture Textured
Width 400 mm — 450 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Length 400 mm — 450 mm
Name Academy
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Academy
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 450 mm
Nominal Width 400 mm — 450 mm

BIMobject®