Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Appalachian Ground

Yksilöity viite: Appalachian
Brändi: Aggregate Industries
Tuoteperhe: Charcon Commercial Hard Landscaping
Tuoteryhmä: Appalachian
Julkaisupäivä: 2018-11-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (8)

Combines tradition with innovation by incorporating granite aggregates to give exceptional durability at an affordable price.

  • Incorporates uniquely formulated granite aggregates
  • Range of colours
  • Recycled content
  • Available in ground finish 
  • Premium but cost effective paving



Materiaali pääasiassa: Concrete
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
IFC-luokitus: Slab
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Kuvaus: Concrete flags
NBS Reference Koodi: 80-60-66
NBS Reference Kuvaus: Concrete Flags
KaikkiLuokat Numero: 23-11 21 17 11 17
KaikkiLuokat Otsikko: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nimi Arvo
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Leemoor ; Black Fleck ; Charcoal
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Flag
Texture Ground
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete flag
Length 400 mm — 600 mm
Name Appalachian
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Category Pr_25_93_60_16
Colour Grey ; Leemoor ; Black Fleck ; Charcoal
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete flag
Finish Ground
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Appalachian
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 600 mm
Nominal Width 400 mm — 600 mm

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty