Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Europa

Yksilöity viite: Europa
Brändi: Aggregate Industries
Tuoteperhe: Charcon Commercial Hard Landscaping
Tuoteryhmä: Europa
Julkaisupäivä: 2019-01-10
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (3)

Ideal for withstanding the rigours of heavy use trafficking, Europa is a tough, hard wearing block that also comes in an array of different colours to offer excellent visual appeal.


  • Offers a high level of durability and good grip
  • Can be easily lifted to access services
  • Wide range of shades including three mixed colour for aesthetic appeal 
  • Comes in a number of variations to help meet your specification such as pencil edge and coloured coatings
  • Also available as a mechanical lay option for increased speed and efficiency of installation 


Materiaali pääasiassa: Concrete
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Kuvaus: Concrete paving blocks
NBS Reference Koodi: 80-60-70
NBS Reference Kuvaus: Concrete Paving Blocks
KaikkiLuokat Numero: 23-11 21 17 11 17
KaikkiLuokat Otsikko: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nimi Arvo
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Height 60 mm — 80 mm
Length 200 mm
Material Concrete
Paver Type Precast concrete block
Texture As cast
Width 100 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 200 mm
Name Europa
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish As cast
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Europa
Nominal Height 60 mm — 80 mm
Nominal Length 200 mm
Nominal Width 100 mm

BIMobject®