Julkaise tuotteesi
TurboChill TCW
Airedale
Arkistoitu

TurboChill TCW

The TurboChill™ Water Cooled is a high capacity, water-cooled, single circuit AC chiller, which offers exceptional ESEER values of up to 8.86. With 3 module variants, including the R1234ze TG310 range which has been specifically developed for use with the low Global Warming Potential (GWP) refrigerant R1234ze, the TurboChill™ Water Cooled utilises the latest compressor engineering and benefits from revolutionary new compact evaporator and condenser heat exchanger technology. • 3 module variants (R134a TT300 & TT350, R1234ze TG310) • 394kW – maximum capacity per module • Scalable modular design - enables easy augmentation and reduces space claim • 1 compact case size – 2000mm (H) x 1000m (W) x 1956mm (L) • Extremely silent operation. 2 sound variants; regular quiet (R) and extra quiet (X)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTCW
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäChiller
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-07-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Jäähdyttimet
  • IFC-luokitusJäähdytin
  • UNSPSC-nimiAir conditioners
  • UNSPSC-koodi40101701
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_13_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater cooled liquid chillers
  • OmniClass-numero23-33 21 00
  • OmniClass-nimikeChillers