Julkaise tuotteesi
Cylinder block
Cylinder block

    Cylinder block

    4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
    The block of bottles is a transportable assembly, formed by a battery of 16 bottles of 50 L capacity, protected by a frame and connected to a general collector so that it can be filled, transported and emptied without the need to disassemble them.
    Tekniset tiedot
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecylinderblock
    • TuoteperheMedical pipeline system
    • TuoteryhmäVessel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)880
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
    • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
    • UNSPSC-nimiGas regulators
    • UNSPSC-koodi40142201
    • Uniclass 2015 -koodiCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 -kuvausGas distribution complexes
    • OmniClass-numero23-25 33 00
    • OmniClass-nimikeMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II -koodiD3040
    • CSI UniFormat II -nimikeDistribution Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja