Julkaise tuotteesi
Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
    Wall-mounted gas detector that guarantees the safety and performance you want and with great ease of use. It provides the necessary functions to protect your life and your facilities, guaranteeing compliance with safety regulations. Protected by a robust housing, it is the ideal sensor for the gas to be detected. (Oxygen, carbon monoxide, CO2, among others).
    Tekniset tiedot
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegasdetector
    • TuoteperheMedical pipeline system
    • TuoteryhmäAlarm system
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)225
    • Leveys (mm)164
    • Syvyys (mm)99
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
    • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
    • UNSPSC-nimiGas regulators
    • UNSPSC-koodi40142201
    • Uniclass 2015 -koodiCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 -kuvausGas distribution complexes
    • OmniClass-numero23-25 33 00
    • OmniClass-nimikeMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II -koodiD3040
    • CSI UniFormat II -nimikeDistribution Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja